Samostatně stojící rozvaděčové skříně

FSM-X

Nerez ocel, integrované bočnice
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM-X z nerezové oceli mají integrované bočnice v rámu.

Přídáno do poptávky

FSM-X
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní instalace a obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech, kde jsou kladeny nároky na vysoký stupeň čistoty a odolnost vůči okolnímu prostředí. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně.

FSM-X je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.

Hlavní výhody produktu

  • Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi, povrchová úprava nerez
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové provedení
  • Možnost instalace skříně bez přídavného podstavce
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky Bočnice integrovány v rámu
  • 17 velikostí od rozměru 1 400 x 600 x 300 mm až po 2 000 x1 000 x 400 mm
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po ?nální povrchové úpravě
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

FSM-X skříně – nerez, integrované bočnice

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 6226

Povrchová úprava

Jemně zbroušený povrch

Použití

Vnitřní a venkovní prostředí

Použitý maiteriál

Rozvaděčová skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech

Rozsah dodávky

Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi Plné jednodveřové dveře s výklopnou klikou s čtyřbodovým uzavíracím systémem Závěsy dveří jsou u jednodveřové rozvaděčové skříně umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří) Zadní a střešní panel Kabelové dno Montážní deska s rastrem

Stupeň krytí

IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Ke stažení

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,46 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
Technický list: FSM-X

Technický list: FSM-X

Technické listy
Velikost souboru: 3,84 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-X-201004_opened

FSM-X-201004_opened

Obrázky
Velikost souboru: 224,18 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-X-201004

FSM-X-201004

Obrázky
Velikost souboru: 82,3 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit