Termostat pro chlazení a topení
Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu
Představení produktu
Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištuTermostat pro chlazení – pro regulaci ventilátorů. Termostat spíná ventilační jednotku při dosažení nastavené teploty.
Termostat pro topení – pro regulaci topných jednotek. Rozpínací kontakt vypne topné těleso při dosažení nastavené teploty.
Je možná kombinace obou termostatů při dodržení teplotního rozdílu nastavených teplot minimálně 5°C.
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Termostat pro chlazení a topení |
|---|---|
| Rozměry |
55x33x43 mm |
| Hmotnost (kg) |
40 g |
| Provozní teplota |
-45 až +80°C |
| Rozsah dodávky |
Jednotka připravená k zapojení |
| Zatížení |
15 A (2 A), 120 V AC 10 A (2 A), 250 V AC DC 30 W při DC 24 V |
| Stupeň krytí |
IP20 |
| Montáž/Instalace |
na DIN lištu 35 mm |
| Tolerance |
± 4 K |
| Maximální proud (A) |
AC 16 A na 10 sek. |
| Termostat |
Bi-metalový termostat |
| Technické informace |
Provozní teplota |
| Hystereze |
7°C ± 3 K |
| Zapojení |
2pólová svorka (vodič 2,5 mm2) |
| Rozsah teplot |
0 až +60 °C |
Ke stažení
Produktový katalog: Venkovní skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025