Samostatně stojící rozvaděčové skříně

Odkládací pult

Odkládací police do samostatně stojících rozvaděčů FSE a FSM

Přídáno do poptávky

Odkládací pult
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Odkládací police do samostatně stojících rozvaděčových skříní FSE, FSM, FSM-O, FSM-X
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Odkládací police

Rozměry

Hloubka 356 mm, šířka – vhodná pro konkrétní rozměr skříně, pro skříň šířky 1200 mm a dvoukřídlou skříň 1000 mm pro jedno křídlo

Použitý maiteriál

1,5 mm ocelový plech

Rozsah dodávky

Včetně montážního příslušenství

Barevné provedení

RAL7035

Montáž/Instalace

Montuje se na dveřní rám

Ke stažení

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,46 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně

Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,01 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
installed-utility-lectern_ID-F-CDDxx

installed-utility-lectern_ID-F-CDDxx

Obrázky
Velikost souboru: 54,77 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit