Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.

Le relais de commande pour capteur vous permet de commander des dispositifs électriques au travers d'internet. Il surveille la charge et accepte un signal de commande envoyé par l'unité. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux alertes des capteurs.


Code : RMS-I-PWR-NO

  • Indication de l'état du relais, de l'alimentation électrique, de la tension d'alimentation CA et de la tension de sortie CA au moyen de 4 LED.
  • Spécification IEC du connecteur : 10 A pour 220 VCA
  • Fonctionnement à partir d'une alimentation unique +5 V CC fournie par un port intelligent.
  • Le cordon d'alimentation fourni supporte au maximum 6 A
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT-5/6
  • Longueur maximale de câble 30 m


Image

RMS-I-PWR-NO_web.jpg

Taille du fichier: 125 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB