Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra

Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).

Grâce au duplicateur D8-8 il est possible de créer 8 entrées/sorties sur un même port intelligent pour les solutions RAMOS Ultra. Il est par exemple possible de connecter ce duplicateur à un contact de porte de type commutateur (par exemple RMS-MK-01).

Seulement pour RAMOS Ultra, RAMOS Plus et  Expander EX-I8 .


Paramètre Valeur
Code RAMOS Ultra-EX-D8-8
Information
  • Ce duplicateur ne fonctionne qu'avec RAMOS Plus, RAMOS Ultra et RAMOS Ultra expander EX-I8
  • Possibilité de connecter jusqu'à 8 contacts secs sur un même port intelligent
  • Deux niveaux de sortie : 0V ou 5V
  • Plage de tension d'entrée 0-5V
  • Le capteur dispose d'un commutateur ouvert/fermé
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale de câble 300 m

Image

ramos-ultra-ex-d8-8.jpg

Taille du fichier: 142 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB