| CONTEG

Boîtier Relais 8 ports

Le boîtier relais crée 8 sorties sur un seul port intelligent.

Le relais Box 8 est un relais multi-ports spécialement conçu pour le contrôle avancé des processus. Le Relay Box 8 est facilement contrôlé par n'importe quel capteur ou détecteur RAMOS. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux changements d'état des capteurs. La configuration du Relay Box 8 est facile grâce à sa fonction de détection automatique intégrée et à son interface web conviviale.

La réponse automatique aux changements de capteurs donne aux utilisateurs plus de souplesse pour répondre aux alertes. La réponse automatique élimine la nécessité d'une intervention de l'utilisateur pendant l'état d'alarme, car elle met automatiquement en marche ou arrête les équipements essentiels, évitant ainsi tout dommage important.

  • Commutation de l'alimentation
  • Contrôle marche/arrêt pour les équipements de refroidissement
  • Activation des alarmes
  • Contrôle des processus
  • Systèmes de gestion de l'énergie

Cet appareil est compatible avec RAMOS Plus, Optimax et Ultra.

Nécessite une alimentation électrique de 7,5 VD (Référence de commande : RMS-U-PW)

 

Référence de commande: RMS-U-RB-8

  • 8 contacts de relais inverseurs
  • Fourni un bornier à 3 positions qui comprend Normalement ouvert, Normalement fermé et Commun
  • 8 LED indiquent l'état du relais et 1 LED indique la puissance
  • Circuit imprimé, connecteur et contacts jusqu'à un maximum de 5A 30VDC, 1A 220VAC
  • Jusqu'à 64 (8 relais par RJ45) relais par appareil Ramos Ultra
  • Nécessite une alimentation électrique de 7,5VDC (RMS-U-PW)
  • Classement des contacts de relaisMatériel de contact : AgCdO
  • Courant porteur : 16 A
  • Tension de fonctionnement maximale : 380 VAC, 125 VDC
  • Courant de fonctionnement maximal : 16 A
  • Puissance de commutation max. : 4000 VA, 480W avec charge résistive 2000 VA, 240W avec charge inductive (P.F=0,4)
  • Consommation d'énergie : Généralement 2,475 Watt, 0,495 A
  • Autodétection complète, y compris alarme de déconnexion
  • Supports de montage 19" inclus
  • Un codon LAN de 1,5 m pour la connexion des capteurs est inclus
  • Se connecte au Ramos Ultra avec un cordon standard CAT5/6
  • Dimensions: 216x138x46mm
  • Température de fonctionnement: -40°C - +85°C
  • Température de stockage: -40°C - +85°C


Boîtier Relais 8 ports

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Boîtier Relais 8 ports

RMS-U-RB-8_novy.jpg

Taille du fichier: 24 kB