Paramètre Valeur
Matériau – pattes Tôle d'acier zingué de 2 mm
Verrou de porte  IP65, plastique, 1NO + 1 NC, PG13,5, -25 °C à +70 °C
Application

pour coffrets de 500 mm de hauteur et plus, et de 250 mm de profondeur et plus

Contenu de la livraison

verrou de porte et accessoires de montage

Image

ID-F-DC_main.png

Taille du fichier: 30 kB

Catalogue

Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels

Taille du fichier: 39172 kB

Autres versions en

Catalogue

Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures

Taille du fichier: 15073 kB

Autres versions en