| CONTEG

capteur-de-temperature-d-hygrometrie

Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.

Les capteurs de température et d'hygrométrie sont importants là où un contrôle optimal de la température est primordial. Ce dispositif protège les données, les équipements et les autres biens, par exemple en cas de mauvais fonctionnement du système de conditionnement d'air ou de conditions météorologiques exceptionnelles. RAMOS Optima peut connecter jusqu'à 8 capteurs de température/d'hygrométrie.

Paramètre Valeur
Spécifications de température :
  • Plage de mesure : -40°C à +75°C
  • Résolution des mesures : incréments de 1°C.
  • Précision des mesures : précision de ±0,2°C entre -10°C et +75°C
Spécifications d'hygrométrie :
  • Plage de mesure de 0 à 100% d'humidité relative
  • Résolution 0,5 %
  • Précision ±5% à 25°C
Information

 

  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Extension possible par câble standard CAT5/6
  • Coupleur RMS-I-CON inclus dans le pack d'extension
  • Longueur maximale de câble 30 m

Image

RMS_I_STH-web.jpg

Taille du fichier: 52 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ