RAMOS Plus

RAMOS Plus est le plus petit modèle de la gamme RAMOS d'appareils de surveillance intelligents.

Capteur de température

Le capteur de température est fourni avec un câble de 30 cm.

Affichage

capteur-de-temperature-d-hygrometrie

Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.

Affichage

Détecteur de mouvement PIR

Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.

Affichage
Produit retiré de la vente

Capteur de température série pour RAMOS Ultra

Produit retiré de la vente Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.

Affichage

Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra

Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).

Affichage

Boîtier Relais 8 ports

Le boîtier relais crée 8 sorties sur un seul port intelligent.

Affichage

Capteur de débit d'air

Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.

Affichage

Sirène et lumière flash

Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.

Affichage

Détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée sont importants pour la sécurité et la sûreté.

Affichage

Capteur de Température et Humidité

Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.

Affichage

Coupleur pour l'extension

Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.

Affichage

Détecteur d'eau localisée

Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.

Affichage

Contact sec

Un contact sec peut être défini en tant qu'entrée ou et tant que sortie.

Affichage

Serpentin détecteur d'eau

Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.

Affichage

Contact magnétique de porte

Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.

Affichage

Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.

Affichage

Convertisseur 4-20 mA

Le convertisseur 4-20 mA sert à intégrer un signal analogique.

Affichage

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Affichage