Vedení optické kabeláže

Komponenty systému OptiWay šíře 160 mm

Systém pro bezpečné ukládání a vedení optických kabelů a patch cordů k datovým rozvaděčům a otevřeným rámům.

Přídáno do poptávky

Komponenty systému OptiWay šíře 160 mm
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Systém Optiway definuje bezpečné poloměry uložených kabelů a je plně škálovatelný a konfigurovatelný pro možnost volby libovolných tras. Komponenty šířky 160 mm lze kombinovat a rozšířit i na šířku 300 mm.

Hlavní výhody produktu

  • Rychlá a snadná instalace
  • Nejsou potřeba žádné speciální nástroje
  • Vysoce kvalitní materiál
  • Maximální modularita
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Komponenty systému OptiWay šíře 160 mm

Technické informace

Plně modulární, škálovatelný systém Ochrana poloměru ohybu Bezhalogenový materiál PC-ABS splňující UL 94 V-0 Instalace na podpěry na rozvaděčích, zavěšením na strop nebo jejich kombinace Víceúrovňová instalace Odlišení vedení kabeláže barevnou lištou Možnost zakrytování celé trasy kabelů až na úroveň horního krytu rozvaděče

Příklady použití: Systém OptiWay podporuje maximální výkon vaší optické kabelové infrastruktury a lze jej rovněž použít pro vedení choulostivých měděných přenosových kabelů, například kategorie 6A. Je-li OptiWay správně navržen a instalován, poskytuje vynikající způsob pro správu vysokého objemu křehké síťové kabeláže, která je typická pro dnešní datová centra.

Ke stažení

Brožura: Komplexní řešení pro datová centra

Brožura: Komplexní řešení pro datová centra

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 2.94 MB
Nahráno: 18. 10. 2025
Brožura: Mini a Micro datová centra

Brožura: Mini a Micro datová centra

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1.95 MB
Nahráno: 16. 10. 2025
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 2. 7. 2025
Technický list: OptiWay

Technický list: OptiWay

Technické listy
Velikost souboru: 1.06 MB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-SDMB-16-WEB

OPW-SDMB-16-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 61.71 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16TP-YL-WEB

OPW-16TP-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 64.09 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16TA-YL-WEB

OPW-16TA-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 95.11 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16TA-YL-plus-cover-OPW-16TAC-YL-WEB

OPW-16TA-YL-plus-cover-OPW-16TAC-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 105.32 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16TAC-YL-WEB

OPW-16TAC-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 91.85 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16OA90-YL-WEB

OPW-16OA90-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 105.78 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16MD2M-YL-WEB

OPW-16MD2M-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 127.89 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16MD2M-YL-plus-cover-OPW-16MDC2M-WEB

OPW-16MD2M-YL-plus-cover-OPW-16MDC2M-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 155.12 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16IA45-YL-WEB

OPW-16IA45-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 63.28 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16IA45-YL-plus-cover-OPW-16IA45C-YL-WEB

OPW-16IA45-YL-plus-cover-OPW-16IA45C-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 78.81 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16HA90-YL-WEB

OPW-16HA90-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 94.87 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16HA45-YL-WEB

OPW-16HA45-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 68.61 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16HA45-YL-plus-cover-OPW-16HA45C-YL-WEB

OPW-16HA45-YL-plus-cover-OPW-16HA45C-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 72.35 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16HA45C-YL-WEB

OPW-16HA45C-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 57.31 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16CA-YL-WEB

OPW-16CA-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 99.7 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16CA-YL-plus-cover-OPW-16CAC-YL-WEB1

OPW-16CA-YL-plus-cover-OPW-16CAC-YL-WEB1

Obrázky
Velikost souboru: 144.27 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-16CAC-YL-WEB

OPW-16CAC-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 99.69 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-10DR-YL-WEB

OPW-10DR-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 101.23 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-10DR-YL-plus-cover-OPW-10DRC-YL-WEB

OPW-10DR-YL-plus-cover-OPW-10DRC-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 118.71 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-10DRF-YL-WEB

OPW-10DRF-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 90.59 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-10DRF-TG-plus-OPW-10DRF-TB3-WEB

OPW-10DRF-TG-plus-OPW-10DRF-TB3-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 65.28 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-10DRFC-YL-WEB

OPW-10DRFC-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 75.23 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
optiway_small

optiway_small

Obrázky
Velikost souboru: 81.47 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-10DRC-YL-WEB

OPW-10DRC-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 90.63 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit