Подходит для применения в тех случаях, когда требуется металлическая крышка - допускается индивидуальная обработка с ЧПУ. Крышка из высококачественного алюминия.
Предназначен для электронного и телекоммуникационного оборудования, которое может быть установлено в 19-дюймовые стойки. Выполнен в соответствии со стандартом IEC 297-2 (DIN 41 494).
Используется в различных областях применения - от небольшого испытательного оборудования до тяжелых установок, таких как системы управления станками/двигателями или автоматизированные системы управления проходами.