Охлаждение и вентиляция
CoolTeg Plus DX
Кондиционеры непосредственного охлажения (типа Direct Expansion) с компрессором, вынесенным во внешний блок.
ПоказатьCoolTop DX
CoolTop – это семейство прецизионных кондиционеров воздуха для установки на крыше ИТ-шкафов в серверных комнатах и крупных центрах обработки данных.
ПоказатьCoolTop CW
CoolTop – это семейство прецизионных кондиционеров воздуха для установки на крыше ИТ-шкафов в серверных комнатах и крупных центрах обработки данных.
ПоказатьCoolTeg Plus XC
Внутрирядные кондиционеры CoolTeg Plus XC на базе технологии непосредственного охлаждения (Direct Expansion) оснащены компрессором, встроенным во внутренний блок, подключаются к наружному конденсаторному агрегату.
ПоказатьCoolSpot TW
Серия компактных потолочных холодильных агрегатов обеспечивает эффективное охлаждение без увеличения площади основания шкафа.
ПоказатьCoolSpot WW
Компактные холодильные агрегаты для монтажа на боковую стенку шкафа. Возможность установки резервного холодильного агрегата для удвоения мощности охлаждения или повышения надежности.
ПоказатьCoolSpot TM-DX
Кондиционеры этой серии устанавливаются на крышу шкафа, обладают высокой мощностью охлаждения (до 6 кВт), рассчитаны на малую, среднюю и высокую тепловую нагрузку.
ПоказатьCoolSpot WM-DX
Эти кондиционеры навешиваются на шкафы сбоку. Они особенно удобны, когда помещение имеет низкие потолки и установка кондиционеров сверху шкафов невозможна.
ПоказатьСТАНДАРТНЫЕ AC-ВЕНТИЛЯТОРЫ
для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).
ПоказатьВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ EC-ЕНТИЛЯТОРЫ
для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).
ПоказатьВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ - УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ
для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).
Показать19" панели-заглушки и панели для ввода кабеля
Панели-заглушки применяются для того, чтобы закрыть незанятые посадочные места в шкафу.
ПоказатьРАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАМА
Компоненты, позволяющие оптимизировать движение воздушных потоков и повысить эффективность охлаждения.
ПоказатьДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Компоненты, позволяющие оптимизировать движение воздушных потоков и повысить эффективность охлаждения.
Показать