Организация кабеля
Top Duct Light
Кабельные каналы для надежной, простой и экономически эффективной организации медного кабеля над шкафами.
Показать19” кабельные организаторы с пластиковыми скобами
для горизонтальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке.
ПоказатьПластиковые кабельные скобы
для горизонтальной и вертикальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке; монтаж на 19" направляющие
Показать19” кабельные организаторы с пластиковым каналом
для горизонтальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке.
ПоказатьМеталлические кабельные скобы
для вертикальной укладки кабеля в шкафу/открытой стойке; монтаж на 19" направляющие.
ПоказатьДержатели для вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб
в напольных шкафах шириной 800 мм.
ПоказатьВертикальные кабельные организаторы с пластиковым каналом
для напольных шкафов шириной 800 мм.
ПоказатьГоризонтальные держатели для кабельных пучков и лотков в шкафу
для монтажа кабельных лотков в шкафах PREMIUM, iSEVEN.
ПоказатьПроволочный кабельный лоток
для укладки кабеля в напольных шкафах в пространстве между передними и задними 19” направляющими и боковой стенкой шкафа.
ПоказатьПерфорированный кабельный лоток
для укладки кабеля в напольных шкафах в пространстве между передними и задними 19” направляющими и боковой стенкой шкафа.
ПоказатьБоковые проволочные держатели кабельных пучков
для фиксации кабельных пучков у боковых стенок шкафа.
Показать