Minibox+

Используется в различных областях применения - от небольшого испытательного оборудования до тяжелых установок, таких как системы управления станками/двигателями или автоматизированные системы управления проходами.

Базовые и многофункциональные универсальные алюминиевые корпуса Minibox+ для электроники. Используется в различных областях применения - от небольшого испытательного оборудования до тяжелых установок, таких как системы управления станками/двигателями или автоматизированные системы управления проходами.

ОПИСАНИЕ

  • Простые и бюджетные варианты сверления с помощью программируемых вырубных станков с ЧПУ
  • Пятнадцать размеров от 55 до 4 400 см3 внутреннего объема
  • Алюминиевая конструкция облегчает защиту оборудования от электромагнитных и радиочастотных помех
  • Конструкция из двух частей, скрепленных саморезами, за исключением самого маленького размера (31040101), у которого крышка и основание скрепляются между собой
  • В базовую комплектацию входят: основание, крышка, 4 самореза

 

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Изготовлен полностью из алюминия толщиной 1 мм, натуральное анодированное покрытие, внешняя поверхность покрыта съемной прозрачной защитной пленкой

 

ОПЦИОНАЛЬНО

  • Сверление под заказ, шелкография, специальные размеры

Изображение

Minibox-plus_range.jpg

Размер файла: 321 kB

Изображение

Minibox-plus_02.jpg

Размер файла: 75 kB

Изображение

minibox-plus-example-20050201-002.jpg

Размер файла: 208 kB

Изображение

minibox-plus-example114-001.jpg

Размер файла: 175 kB