Подходит для карманного использования или ситуаций, когда требуется небольшой, прочный корпус с герметичностью до IP65.
Может использоваться для блоков управления четырех размеров для средних систем управления с уровнем защиты IP65.
Шесть типоразмеров подходят для решения множества задач управления, требующих большого объема.
Ручное использование, нанесение на стену или фиксированную/съемную опору в качестве машинной радиочастотной/проводной активируемой команды.
Подходит для многократного применения ручного или карманного оборудования.