Vysoký stupeň krytí IP68, ideální také pro aplikace se stíněním EMI/RFI.
Vysoce odolné provedení umožňuje vynikající mechanizaci a odolnost vůči teplotám až do 85 °C. S těsnicím EPDM O-kroužkem je dosaženo krytí IP65.
Vhodné pro umístění membránových klávesnic do 1,2 mm.
Vhodné pro aplikace, kde je potřeba průhledné víko, například pro aplikace zahrnující LCD displeje nebo pulty s vizuální kontrolou.
Vhodné pro aplikace, kde je potřeba kovové víko - umožňují CNC obrábění na míru.
Určené pro elektronická a telekomunikační zařízení, která lze instalovat do 19" stojanů. Vyrobeno podle normy IEC 297-2 (DIN 41 494).
Splňující normy IEC 60 297 a DIN 41 494.
K použití v aplikacích od malých zkušebních zařízení až po instalace s velkým zatížením.