Серия 32

Может использоваться для блоков управления четырех размеров для средних систем управления с уровнем защиты IP65.

Линейка переносных корпусов Serie 32 для электроники может быть использована для блоков управления четырех размеров для средних систем управления с уровнем защиты IP65.

ОПИСАНИЕ

  • Новая конфигурация корпуса с безвинтовым нажимным закрытием
  • Предназначен для функциональности с несколькими возможностями для монтажа мембранной клавиатуры
  • Углубления в крышке, основании, передней и задней панелях для монтажа клавиатуры
  • Простая сборка основания, крышки, передней и задней панелей под давлением. Крышка батарейного отсека крепится с помощью винтов
  • Крепления на основании и крышке для фиксации печатной платы с помощью саморезов
  • Возможность установки прокладки из EPDM для обеспечения герметичности IP65
  • Устойчивость к температуре до 85 °C
  • В базовую комплектацию входят: крышка, основание и панели. В больших размерах - крышка для корпуса батареи и винты.
  • Аксессуары: уплотнение стыка EPDM

 

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Основание и крышка - высококачественный литой под давлением ABS толщиной 3 мм; светло-серый цвет, аналогичный RAL 7032, или темно-серый цвет, аналогичный RAL 7021.
  • Панели - серого цвета, аналогичного RAL 7001, или черного цвета, аналогичного RAL9004

 

ОПЦИОНАЛЬНО

  • Специальное сверление по заказу, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графитовая, медная или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение

Serie-32.jpg

Размер файла: 57 kB

Изображение

Serie-32-a.jpg

Размер файла: 282 kB

Изображение

Serie-32-c.jpg

Размер файла: 42 kB

Изображение

Serie-32-b.jpg

Размер файла: 226 kB

Изображение

Serie-32-d.jpg

Размер файла: 24 kB

Изображение

Serie-32-e.jpg

Размер файла: 573 kB