Серия 50

Ручное использование, нанесение на стену или фиксированную/съемную опору в качестве машинной радиочастотной/проводной активируемой команды.

Высококачественные переносные алюминиевые корпуса Serie 50 для электроники со степенью защиты IP65 подходят для широкого спектра применений как внутри, так и снаружи помещений. Ручное использование, прикрепление к стене или стационарной/съемной опоре в качестве машинной радиочастотной/проводной команды.

ОПИСАНИЕ

  • Профили со встроенными направляющими для крепления печатных плат
  • Крепление крышки самонарезающим винтом M3
  • Утопленная область для клавиатуры предусмотрена как на верхней, так и на нижней части бокса
  • Эргономичная форма боковых сторон профиля обеспечивает хорошую переносимость
  • Отсеки для батарей
  • Стандартная опция настенного монтажа
  • Устойчивость к температурам до 85 °C (пластиковые детали)
  • Базовый блок включает: 1 профиль, 2 торцевые крышки, 4 маленькие крышки, крепежные винты

 

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Корпус-6063 из алюминиевой трубы, окрашен эпоксидной краской, цвет аналогичен RAL 9002 или графитово-серый
  • Крышки - инжектированный высококачественный ABS, цвет аналогичен светло-серому RAL7044 или черному RAL 9004

 

ВАРИАНТ

  • Прокладка из резины EPDM для герметизации IP 65, держатель батареи, специальное сверление по заказу, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графит, медь или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение

Serie-50_01.jpg

Размер файла: 315 kB

Изображение

Serie-50_02.jpg

Размер файла: 15 kB

Изображение

Serie-50_03.jpg

Размер файла: 118 kB

Изображение

Serie-50_04.jpg

Размер файла: 128 kB

Изображение

Serie-50_05.jpg

Размер файла: 100 kB

Изображение

Serie-50_06.jpg

Размер файла: 135 kB

Изображение

Serie-50_08.jpg

Размер файла: 33 kB

Изображение

Serie-50_07.jpg

Размер файла: 99 kB

Изображение

Serie-50_09.jpg

Размер файла: 103 kB