Kabelové dno s kulatým průchodem
Kovové vyděrované kabelové dno s kulatým rámečkem.
Představení produktu
Vyděrované kabelové dno s kulatým rámečkem.Informace
Popis
| Produktová řada název |
Kabelové dno s kulatým průchodem |
|---|---|
| Použitý maiteriál |
Dno: lakovaný ocelový plech Kulatý průchod: polyamid/elastomer, UL-94 Vo samozhášivý |
| Montáž/Instalace |
Do otvoru ve dně rozvaděče na místo plného kabelového dna |
| Technické informace |
Počet kabelů: 7x3,2 – 6,5 mm; 2x5,0 –10,2 mm; 1x16,0 – 22,2 mm |
Ke stažení
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,46 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
Technický list: WME a WME-G
Technické listy
Velikost souboru: 2,88 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
Gland Plate With Round Cable-Entry Plate
Obrázky
Velikost souboru: 117,08 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Gland Plate With Round Cable-Entry Plate
Obrázky
Velikost souboru: 187,52 kB
Nahráno: 12. 3. 2025