Vnitřní montážní lišty
Vertikální perforované montážní lišty pro instalaci komponent.
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Vnitřní montážní lišty |
|---|---|
| Šířka (mm) |
75
|
| Použití |
pro rozvaděče od hloubky 250 mm a výšky 400 mm |
| Použitý maiteriál |
2 mm žárově pozinkovaný ocelový plech s perforací po 25 mm |
| Rozsah dodávky |
2 ks montážních lišt včetně příslušenství |
| Montáž/Instalace |
na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděče |
Ke stažení
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,46 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
Technický list: WME a WME-G
Technické listy
Velikost souboru: 2,88 MB
Nahráno: 8. 3. 2025