FSM-O
Představení produktu
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.Hlavní výhody produktu
- Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
- Nosnost 700 kg
- Jednodveřové provedení rozvaděčové skříně
- Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
- Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
- Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
- Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
- Bočnice integrovány v rámu
- 17 velikostí od rozměru 1 400 x 600 x 300 mm až po 2 000 x 1 000 x 400 mm
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě
Informace
Popis
| Produktová řada název |
FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice |
|---|---|
| Výška (mm) |
Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring.
|
| Výška s obalem (mm) |
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams. |
| Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 6226 |
| Povrchová úprava |
Epoxipolyesterová prášková barva |
| Použitý maiteriál |
Materiál rozvaděčová skříň: Ocelový plech Materiál montážní deska: Žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Rozsah dodávky |
Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé) Zadní a střešní panel Vícedílné kabelové dno Montážní deska s rastrem |
| Stupeň krytí |
IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Barevné provedení |
RAL 7035 pro vnitřní použití |
| Citace |
Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring. Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams. |
Ke stažení
Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně
Produktový katalog: Venkovní skříně
Technický list: FSM-O