Freistehende Gestellen

PREMIUM Server RF1

Geeignet für die anspruchsvollsten Bedingungen und Anwendungen. Die Konstruktion basiert auf einem hochfesten, lasergeschweißten Rahmen aus einem patentierten Profil, das maximale Steifigkeit und eine Tragfähigkeit von bis zu 2,000 kg gewährleistet.

Anzeigen

iSEVEN Ri7

Diese Schränke bieten dem Kunden ein unschlagbares Verhältnis von Preis, Nutzen und Qualität.

Anzeigen

OPTIMAL PC ROP

Weiterentwicklung der Serie OPTIMAL PC ROF. Neu gestaltete Schränke für die sichere Unterbringung von PCs, Druckern und anderen Peripheriegeräten, aber auch für die Aufnahme von 19"-Geräten.

Anzeigen

iSEVEN Flex RM7

Für Anwendungen, bei denen auf Grund beengter Platzverhältnisse keine Schränke der Serie iSEVEN (Ri7) in geschweißter Konstruktion eingebaut werden können.

Anzeigen

PREMIUM Serverschränke RSF

Ausgereifter Serverschrank für den Einsatz in Rechenzentren, Geräteräumen und Netzwerk- oder Telekom-Räumen.

Anzeigen

PREMIUM Kabelschränke RDF

Hochwertiger Kabelschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- und Telekommunikationsräume.

Anzeigen

PREMIUM RSF BYTEline

Der PREMIUM Serverschrank RSF BYTEline ist ein dedizierter Serverschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- oder Telekom-Räume.

Anzeigen

OPTIMAL Kabelmanagement

Der OPTIMAL Kabelmanagement-Schrank ist für hochdichte Kupfer oder LWL-Anschlüsse geeignet.

Anzeigen

EDURACK-3

Wurde für die sichere und einfache Aufbewahrung von Notebooks und Laptops in Bildungseinrichtungen entwickelt.

Anzeigen