PREMIUM Serverschränke RSF
Ausgereifter Serverschrank für den Einsatz in Rechenzentren, Geräteräumen und Netzwerk- oder Telekom-Räumen.
Der PREMIUM Serverschrank RSF ist ein ausgereifter Serverschrank speziell für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- oder Telekom-Räume. Die voll geschweißte Konstruktion des RSF für schwere Lasten mit einer Traglast von 1500 kg ermöglicht die Unterbringung schwerer Geräte in einem Standardschrank.
Schränke der Breite 800 mm bieten zusätzliche 12x1 HE Nutzraum.
42 HE => 54 HE
45 HE => 57 HE
48 HE => 60 HE
Der PREMIUM Serverschrank RSF ist mit zahlreichen Tür-, Seiten-/Rückwand- und Schlossausführungen erhältlich. Der RSF mit verschiedenen Höhen und Tiefen ist für die Conteg-Produkte für die Luftstromoptimierung und flexibles Kabelmanagement geeignet und kann maßgeschneidert für Ihren individuellen Bedarf gefertigt werden.
Parameter | Wert |
---|---|
Höhe | 42, 45, 48, 52 HE |
Breite | 600 oder 800 mm |
Tiefe | 800, 1000, 1200 mm |
Traglast | 1500 kg verteilte Last |
Türen | 10 Türtypen für front- und rückseitigen Einbau; 8 Schlosstypen; Türöffnungswinkel 180°; einfach umrüstbar für Öffnung rechts oder links |
Dachblech | Einteilig, abnehmbar, austauschbar mit anderen Dachblechausführungen |
Bodenblech | Unterteilt, abgerundete Kabeleinführung mit Kunststoffabdeckungen |
Seitenwände | 2 Ausführungen erhältlich, abnehmbar, 2 Schlosstypen. |
Füße und Rollen | Verstellbare Füße, Rollen |
Profile | 2 Paar 19"-L-Vertikalprofile, verschiebbar (600 mm) oder P-Profile (800 mm) (für zusätzliche Einbauhöhe von 12 HE im Schrank - für Schränke ab 42 HE) |
IP-Schutzklasse | Standard IP20, IP40 bei massiven Türen oder Wänden, optional bis IP54 |
Farbe | pulverbeschichtet RAL 7035 oder RAL 9005, andere Farben auf Wunsch erhältlich |
Klimatisierung | kompatibel mit Klimaanlagen und Kühleinheiten für Dachmontage, Wandmontage und Seitenmontage - CoolTeg und CoolSpot |
Standardkonfiguration |
|
Premium-Server-RSF_datasheet_DE_20191205-update-translation.pdf
Dateigröße: 2186 kB
AutoCADblocksRSF
Dateigröße: 5198 kB
VisiostencilsRSF.vss
Dateigröße: 232 kB
x-rsfv2000(2).zip
Dateigröße: 2882 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-main-web.jpg
Dateigröße: 262 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-front-right-web.jpg
Dateigröße: 117 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-two-web.jpg
Dateigröße: 125 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-web.jpg
Dateigröße: 242 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-back-left-web.jpg
Dateigröße: 119 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-left-front-two-web.jpg
Dateigröße: 125 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-handle-hinges-web.jpg
Dateigröße: 361 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-top-web.jpg
Dateigröße: 365 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 445 kB
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 399 kB