iSEVEN Server
Der iSEVEN SERVER -Schrank ist für all diejenigen geeignet, die eine ideale Lösung für die Unterbringung ihrer Server suchen. Der iSEVEN SERVER kombiniert unseren für den alltäglichen Gebrauch bestimmten Schrank mit den leistungsfähigen Funktionen unseres reinrassigen Serverschranks der RSF-Serie.
HAUPTVORTEILE
- Serverschrank für Standard-IT-Hardware bis 1500 kg
- Beeindruckendes Türperforationsverhältnis von 86% senkt den Stromverbrauch des Serverlüfters nachhaltig
- Profi le unterstützen Zero-U-PDUs (0 HE)
test
Parameter | Wert |
---|---|
Höhe | 42 HE, 45HE, 48HE |
Breite | 600 mm, 800 mm |
Tiefe | 1000 mm, 1200 mm |
Aufbau |
Geschweißter Rahmen Stahlblech 1,5 und 2 mm |
Traglast | 1 500 kg |
19"-Vertikalprofile | Nicht untergliederte Profi le des Typs A (600 oder 800 mm breit) ohne horizontale Halterungen (für 800 mm werden zusätzliche 24 HE für die Installation benötigt); einstellbar von innen, Blindplatten nicht enthalten. |
IP-Schutzart | Standard: IP20 |
Farben | Standard RAL 7035 und 9 005 |
Vordere Tür |
Belüftete Tür – Perforationsrate 86% Schwenkhebelverschluss, DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Einpunkt |
Tür Rückseite |
Belüftete Tür – Perforationsrate 86 % Schwenkhebelverschluss, DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Einpunkt |
Seitenwände |
Abnehmbar, mit Schlössern |
Ausbrechbare Öffnungen – Kabeleinführung |
Universalgröße 300×100 mm – Hinterseite des Dach- und Bodenpaneels und Rückwand Universalöffnungen mit Blindpaneelen (separat erhältlich) wieder abdeckbar Erweiterte Größe 500×115 mm - nur für 800 mm Breite – beide Seiten des Dach- und Bodenpaneels. Besteht aus 3 Teilen – 300×115 mm und 2× – 100×115 mm, jeder Teil kann individuell geöffnet werden. • Erweiterte Öffnung mit einem Blindpaneel oder Standardkabelbürste abdeckbar - mittlere Öffnung. Die Öffnung kann mit Gummikantenschutz (DP-KP-LEM-6) oder Bürstenschutz (DP-KP-KAR-6) geschützt werden. |
Ausbrechbare Öffnungen – Installation der Lüftungseinheit |
Standardgröße – 420×440 mm für 1000 mm Tiefe – 420×280 mm (2×) für 1200 mm Tiefe Im Dach- und Bodenpaneel erhältlich Mit Blindpaneelen (separat erhältlich) wieder abdeckbar Stellfüße |
iSEVEN-Server_datasheet_CONTEG-20230420_de.pdf
Dateigröße: 2547 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Dateigröße: 1251 kB
iSEVEN-Server-Freistehende-Server-Schranke_datasheet_CONTEG-20230328_de.pdf
Dateigröße: 1679 kB

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main2023-web.jpg
Dateigröße: 292 kB

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main.jpg
Dateigröße: 324 kB

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 492 kB

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 399 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB