iSEVEN Ri7
Diese Schränke bieten dem Kunden ein unschlagbares Verhältnis von Preis, Nutzen und Qualität.
Die Schrankserie iSEVEN Ri7 bietet dem Kunden ein unschlagbares Verhältnis von Preis, Nutzen und Qualität. Diese Schränke sind ideal für Monteure und Endkunden, die Wert auf eine unkomplizierte Schrankbestellung legen. Für sie haben wir ein Produktprogramm mit den gängigsten Schrankgrößen für den universellen Einsatz zusammengestellt.
Der Schrank iSEVEN Ri7 ist ideal für Netzwerkgeräte, Telekom-Schränke und Computerräume ohne kritische Anforderungen an Traglast, Kabeleinführungen oder Tür-/Wandausführungen. Es sind zahlreiche Optionen zu einem attraktiven Preis und mit ausgezeichneter Verfügbarkeit erhältlich.
Parameter | Wert |
---|---|
Höhe | 21, 27, 42, 45 und 48 HE |
Breite | 600 oder 800 mm |
Tiefe | 600, 800 oder 1000 mm |
Traglast | 800 kg |
Türen | 2 Türtypen (Typ G, S) für front- und rückseitigen Einbau und 1 Rückwandtyp, Türöffnungswinkel 180°, einfach umrüstbar für Öffnung rechts oder links |
Seitenwände | einfach abnehmbar mit Schloss |
Dach- und Bodenbleche | Öffnungen für Lüftungseinheit und Kabeleinführungen. Anzahl der Öffnungen hängt von der Schrankgröße ab. |
Füße und Rollen | Verstellbare Füße, Rollen, feststellbare Rollen |
Profile | 2 Paar 19"-L-Profile verschiebbar, andere Konfigurationen erhältlich, siehe Datenblatt mit weiteren Informationen. |
IP-Schutzart | Standard IP30 |
Farbe | pulverbeschichtet RAL 7035 und RAL 9005, andere Farben auf Anfrage |
Standardkonfiguration |
|
iSEVEN-Ri7_datasheet_CONTEG-20230414_de.pdf
Dateigröße: 2413 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Dateigröße: 1251 kB
iSEVEN-Ri7-Freistehende-Server-Schranke_datasheet_CONTEG-20230328_de.pdf
Dateigröße: 1948 kB
ri7v2000.zip
Dateigröße: 4235 kB

iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-web.jpg
Dateigröße: 259 kB

iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-opened-web.jpg
Dateigröße: 305 kB

iSEVEN_Ri7-42-80_80_top-web.jpg
Dateigröße: 366 kB

iSEVEN_Ri7-42-80_80_wide-web.jpg
Dateigröße: 475 kB

iSEVEN_Ri7-42-80_80_bottom-web.jpg
Dateigröße: 496 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100.jpg
Dateigröße: 185 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-front-right-web.jpg
Dateigröße: 89 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Dateigröße: 76 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-web.jpg
Dateigröße: 71 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-back-right-web.jpg
Dateigröße: 86 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Dateigröße: 91 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Dateigröße: 211 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 253 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 240 kB

iSEVEN_RI7-bocni-panely-WEB.jpg
Dateigröße: 61 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100_split-door-behind.jpg
Dateigröße: 450 kB

iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B-main-WEB.jpg
Dateigröße: 171 kB

iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B_right-back-WEB.jpg
Dateigröße: 109 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-main-3200px.jpg
Dateigröße: 157 kB

iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-right-back-3200px.jpg
Dateigröße: 113 kB

iSEVEN_RI7-48-80_80-WVWV0-main-WEB.jpg
Dateigröße: 388 kB

ri7-42-80.jpg
Dateigröße: 100 kB

RI7_21U_60x60.jpg
Dateigröße: 1105 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB