USB čtečka karet
Stolní USB čtečka karet pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Představení produktu
Stolní duální čtečka k PC je užitečným příslušenstvím pro administraci karet uživatelů v aplikaci CONTEG Pro Server. Pracuje na frekvenci 125 kHz a 13.56MHz. Je schopna pracovat s 125 kHz identifikačními přístupovými médii. Disponuje LED signalizací a bzučákem. Připojuje se k USB portu počítače, odkud je zároveň napájena.Objednávací kód: RMS-ACS-DCR
Informace
Popis
| Produktová řada název |
USB čtečka karet |
|---|---|
| Technické informace |
Je schopna číst EM a HID Prox 125kHz karty
Typická čtecí vzdálenost je 3.5cm
Relativní vlhkost: Max 80%, bez kondenzace
vybavena LED signalizací a bzučákem
Komunikační rozhraní: USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilní)
Napájeno z USB
Délka USB kabelu je 0.5 m
Rozměry: 105 x 70 x 13 mm
Pracovní teplota: -10°C – +40°C
Hmotnost: 0.055 kg
Podporované OS: |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství
Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Software: USB Card Reader for RAMOS ACS – ID Microserver 2 – aps_idmicroserver2_setup
Software
Velikost souboru: 2,16 MB
Nahráno: 30. 5. 2025