outTEG OMR

Upevňovací rám pro kotvení do betonového podkladu

Svařený rám určený pro zalití do betonového soklu.

Přídáno do poptávky

Upevňovací rám pro kotvení do betonového podkladu
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Svařený rám určený pro zalití do betonového soklu (svařenec s kotvami a šrouby). Při správném použití je určena přesná pozice rozvaděče na betonovém soklu, pozice šroubů na fixačním rámu a otvory ve dně podstavce rozvaděče. Po odejmutí kabelového dna zajistíte rozvaděč pomocí matek z vnitřní strany nerezového podstavce.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Upevňovací rám pro kotvení do betonového podkladu

Použití

v kombinaci se skříněmi OMR-xx-xxxx

Použitý maiteriál

4 mm žárově pozinkovaný ocelový plech

Rozsah dodávky

včetně montážního příslušenství

Ke stažení

Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně

Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,01 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Technický list: outTEG OMR

Technický list: outTEG OMR

Technické listy
Velikost souboru: 5,18 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Fixing Frame for Cast Concrete Base_OMR-DW-1000x800x700_IDO-MF-P1008

Fixing Frame for Cast Concrete Base_OMR-DW-1000x800x700_IDO-MF-P1008

Obrázky
Velikost souboru: 230,66 kB
Nahráno: 9. 3. 2025
Fixing Frame for Cast Concrete Base-650x600_IDO-MF-P6506

Fixing Frame for Cast Concrete Base-650x600_IDO-MF-P6506

Obrázky
Velikost souboru: 141,59 kB
Nahráno: 9. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit