Sub-rack a 19" krabice pro elektroniku

Serie EP

Splňující normy IEC 60 297 a DIN 41 494.

Přídáno do poptávky

Serie EP
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Robustní a lehké Sub-rack a 19" krabice pro elektroniku Serie EP. Jsou navrženy tak, aby splňovaly normy IEC 60 297 a DIN 41 494, a lze do nich umístit podskříně a skříně s plnou šířkou 84E.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Serie EP

Technické informace

POPIS

K dispozici ve výškách 3 a 6U Dodáváno s plastovými nožičkami ABS, vpředu výklopné a vzadu pevné Větrací otvory v základně a zadním panelu Boční panely mají zapuštěné úchyty z ABS, ergonomicky umístěné pro pohodlí a snadnou přepravu Základní jednotka obsahuje: horní kryt a kryt základny, dva boční panely, jeden zadní panel, čtyři nožičky (dvě výklopné nožičky v přední části), držáky, úchyty a montážní hardware. Dodává se v plochém balení

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vyrobeno výhradně z 1 mm silné oceli Horní a spodní víko a boční panely – grafitově šedá epoxidová barva Rukojeti – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; černá barva podobná RAL 9004 Nohy – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; tmavě šedá barva podobná RAL7016

VOLITELNÉ

Speciální rozměry, speciální vrtání na zakázku, volitelná kolečka

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Krabice pro elektroniku

Technický list: Krabice pro elektroniku

Technické listy
Velikost souboru: 5,9 MB
Nahráno: 24. 2. 2025
20230815182137TIRONI2.jpg

20230815182137TIRONI2.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 18,2 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230815182155INDIBAanuncio1564217449-15.jpg

20230815182155INDIBAanuncio1564217449-15.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 29,56 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230815182130indiba.480x480_mc_showall_crop_90.jpg

20230815182130indiba.480x480_mc_showall_crop_90.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 33,77 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230815182206Serie-EP_02.jpg

20230815182206Serie-EP_02.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 96,42 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230815182206Serie-EP_01.jpg

20230815182206Serie-EP_01.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 259,4 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit