Serie 50

Vhodná pro širokou škálu aplikací ve vnitřním i venkovním prostředí.

Vysoce kvalitní řada příručních hliníkových krabic pro elektroniku Serie 50 se stupněm krytí IP65 je vhodná pro širokou škálu aplikací ve vnitřním i venkovním prostředí. Ruční použití, použití na stěnu nebo pevnou/odnímatelnou podpěru jako strojní RF/drátem aktivovaný příkaz.

POPIS

  • Profily s integrovanými lištami pro upevnění desek plošných spojů
  • Montáž víka pomocí samořezného šroubu M3
  • Zapuštěný prostor pro klávesnici je k dispozici na horní i spodní straně skříně
  • Ergonomický tvar bočních stran profilu umožňuje dobrou přenosnost
  • Přihrádky na baterie
  • Standardní možnost montáže na stěnu
  • Odolnost vůči teplotám do 85 °C (plastové díly)
  • Základní jednotka obsahuje: 1 profil, 2 koncové kryty, 4 malé kryty, montážní šrouby

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Kryt – 6063 hliníkový trubkový výlisek, epoxidový nátěr, barva podobná RAL 9002 nebo grafitově šedá
  • Víka – vstřikovaný vysoce kvalitní ABS, barva podobná světle šedé RAL7044 nebo černé RAL 9004

VOLITELNÉ

  • Těsnění z pryže EPDM pro krytí IP 65, držák baterie, speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní nátěr pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list

krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf

Velikost souboru: 6046 kB

Další verze en
Obrázek

Serie-50_01.jpg

Velikost souboru: 315 kB

Obrázek

Serie-50_02.jpg

Velikost souboru: 15 kB

Obrázek

Serie-50_03.jpg

Velikost souboru: 118 kB

Obrázek

Serie-50_04.jpg

Velikost souboru: 128 kB

Obrázek

Serie-50_05.jpg

Velikost souboru: 100 kB

Obrázek

Serie-50_06.jpg

Velikost souboru: 135 kB

Obrázek

Serie-50_08.jpg

Velikost souboru: 33 kB

Obrázek

Serie-50_07.jpg

Velikost souboru: 99 kB

Obrázek

Serie-50_09.jpg

Velikost souboru: 103 kB

Katalog

Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 63025 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Komplexní řešení pro datová centra

Velikost souboru: 3010 kB

Brožura

Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace

Velikost souboru: 1212 kB