Univerzální krabice pro elektroniku

Serie 102

Vhodné pro aplikace, kde je potřeba průhledné víko, například pro aplikace zahrnující LCD displeje nebo pulty s vizuální kontrolou.

Přídáno do poptávky

Serie 102
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Univerzální krabice pro elektroniku Serie 102 jsou vhodné pro aplikace, kde je potřeba průhledné víko, například pro aplikace zahrnující LCD displeje nebo pulty s vizuální kontrolou. Víko z vysoce odolného polykarbonátového plastu, bronzové barvy. Umožňuje použití 1,2 mm membránových klávesnic.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Serie 102

Technické informace

POPIS

Moderní estetika se čtvercovými hranami a zaoblenými bočními stranami Víko upevněné čtyřmi šrouby M3, skryté samonastavitelnými pryžovými zátkami Dvojitá, víko a dno, zapuštěná plocha umožňuje použití membránových klávesnic Leštěný povrch, který umožňuje snadné čištění povrchu Maximální vnitřní objem Výstupky pro montáž desky plošných spojů v základně Odolnost vůči teplotám do 85 °C Základní jednotka obsahuje: víko, základnu, 4 šrouby a 4 zátky

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Víko a dno z vysoce odolného plastu ABS, vynikající pro obrábění Zátky – guma Standardní barva: světle šedá - podobná RAL 7035

VOLITELNÉ

Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Krabice pro elektroniku

Technický list: Krabice pro elektroniku

Technické listy
Velikost souboru: 5,9 MB
Nahráno: 24. 2. 2025
20230815175928serie102_cajasuelta.jpg

20230815175928serie102_cajasuelta.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 277,16 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit