RAMOS Ultra

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8

Expandér umožňující snadné přidání 8 inteligentních portů v monitorovacím řešení RAMOS Ultra, RAMOS ACS a RAMOS Optimax.

Přídáno do objednávky

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

RAMOS ULTRA-EX-I8 je rozšiřující modul s 8 inteligentními porty pro příslušenství. Lze ho připojit ke všem rozšiřujícím portům umístěných na předním panelu základních jednotek RAMOS ULTRA, RAMOS ULTRA ACS nebo RAMOS Optimax. Jsou připojeny pomocí standardního LAN kabelu CAT5.

Expandér může být také propojen pomocí portů E-Out/E-In na jiných expandérech. Pro expanzi lze použít kabel s maximální délkou 300 m mezi jednotlivými jednotkami.

Kompatibilní se standardními rozšiřujícími porty E* RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS a portem EXP/MOD RAMOS Optimax.

Dvojice LED diod pro každý port indikuje stav připojených zařízeních na všech 8 inteligentních portech.

Objednací kód: RAMOS Ultra-EX-I8
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8

Porty

2 rozšiřující porty (připojení přes LAN kabely)

8 inteligentních portů pro příslušenství

LED Indikátor

Napájení, aktivita, 8x stav a 8x připojení příslušenství

Provozní prostředí

Teplota: min. -35 °C – max. +55 °C

Vlhkost: min. 20 % – max. 80 % (nekondenzující)

Vhodné pro

RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Optimax

Součást balení

Zdroj napájení 7,5 VDC s výměnným kabelem, držáky a šrouby

Rozměry

46 x 216 x 138 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 2. 7. 2025
Technický list: RAMOS Ultra

Technický list: RAMOS Ultra

Technické listy
Velikost souboru: 2.29 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2.21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3.92 MB
Nahráno: 16. 2. 2025
ramos-ultra-ex-18_04

ramos-ultra-ex-18_04

Obrázky
Velikost souboru: 108.01 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos-ultra-ex-18_03

ramos-ultra-ex-18_03

Obrázky
Velikost souboru: 52.55 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos-ultra-ex-18_02

ramos-ultra-ex-18_02

Obrázky
Velikost souboru: 167.12 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Ramos_ultra

Ramos_ultra

Obrázky
Velikost souboru: 68.51 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
ramos-ultra-ex-18_01

ramos-ultra-ex-18_01

Obrázky
Velikost souboru: 61.38 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit