Přívodní napájecí kabely
1fázové 16A monitorované a řízené napájecí panely jsou dodávány bez přívodního napájecího kabelu.
Představení produktu
1fázové 16A monitorované a řízené napájecí panely jsou dodávány bez přívodního napájecího kabelu, který je nutný zvlášť doobjednat.V nabídce jsou k dispozici v černé barvě, délce 2,5 m a s různými typy zástrček.
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Přívodní napájecí kabely |
|---|---|
| Rozměry |
Barva |
| Délka (mm) |
2,5 m |
| Provozní prostředí |
Délka kabelu |
| Vhodné pro |
1fázové 16A monitorované a řízené PDU řady IP-SEI/SEA. |
| Barevné provedení |
Černá |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Napájecí panely řízené monitorované a základní
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,17 MB
Nahráno: 22. 2. 2025
Technický list: Napájecí panely (PDU)
Technické listy
Velikost souboru: 5,03 MB
Nahráno: 4. 12. 2025
IP-C-C9SH25_privodni-napajeci-kabel_WEB
Obrázky
Velikost souboru: 151,22 kB
Nahráno: 12. 3. 2025