Přístupová média
Identifikační karty a přívěšky pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Představení produktu
Identifikační karty a přívěšky existují v mnoha variantách a nejvíce rozšířené jsou nízkofrekvenční varianty (LF, 125 kHz). V nabíce máme i vysokofrekvenční varianty (HF, 13,56 MHz). Tyto typy karet a přívěšků jsou podporovány v přístupovém systému RAMOS ACS. Všechny přístupová média od společnosti CONTEG jsou ve velmi kvalitním provedení.Informace
Popis
| Produktová řada název |
Přístupová média |
|---|---|
| Technické informace |
EM karty MIFARE karty EM přívěšky
Frekvence: 125 kHz (LF)
Rozměry: 31 x 40 mm
Materiál: ABS
Barva: černá
Provozní teplota: -20°C až +80°C
Objednací kód HID Prox. karty
Frekvence: 125 kHz (LF)
Rozměry: 86 x 54 x 0.8 mm (ISO formát)
Barva: bílá
Objednací kód |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství
Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026