Stojanové rozvaděče

PREMIUM Housing RB1

Novinka
Řada rozvaděčů PREMIUM Housing RB1 je navržena pro housingová a kolokační centra. Dovnitř je možné instalovat všechny typy 19“ aktivních nebo pasivních zařízení.

Přídáno do poptávky

PREMIUM Housing RB1
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Hlavní výhody produktu

  • Flexibilní rozvaděč pro ukládání serverů pro kolokační a housingová datová centra
  • 2, 3 a 4 individuální sekce
  • Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
  • Lze instalovat samostatně nebo v řadách s ostatními rozvaděči
  • Individuální vedení kabelů pro kabelový management
  • Separační rám pro každou sekci
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

PREMIUM Housing RB1

Bestseller

Novinka

Výška (U)
42, 47, 52
Šířka (mm)
600, 800
Hloubka (mm)
1000, 1200
Konstrukce

1,5 mm a 2,0 mm plech

2–4 sekce; jiné kombinace na vyžádání

Nosnost (kg)

Maximální nosnost jednoho rámu 2 000

Nosnost jedné 19“ sekce 500; 100 na polici

Přední a zadní dveře

Dveře s perforací – míra perforace 86 %;

Otočný pákový zámek – profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový;

Úhel otevření dveří 190°;

Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání

Boční panely

Horizontálně dělené, plné boční panely;

Odnímatelné se zámky;

Snadná závěsná instalace

Zajištění bočních panelů jako možnost – DP-DR-SSP-RF1

Lišty

2 páry pro každou sekci, s možností instalace v libovolné hloubce:

L typ – pro rozvaděče o šířce 600 mm (2–4 sekce)

P typ – pro rozvaděče o šířce 800 mm (2–3 sekce)

C typ – pro rozvaděče o šířce 800 mm (pro 4 sekce)

Stupeň krytí

IP 20

Barevné provedení

Standardní RAL 7035, RAL 9 005

Kabelové vstupy

Horní a dolní

Technické informace

Individuální kabelový management pro každou sekci

GND/zemnící sada je součástí

Lze instalovat do řady s DP-DR-RF1 (objednává se zvlášť)

Rám oddělující vzduch pro všechny sekce (objednává se samostatně)

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: PREMIUM Housing RB1

Technický list: PREMIUM Housing RB1

Technické listy
Velikost souboru: 2,72 MB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42

Obrázky
Velikost souboru: 291,64 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 487,33 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-side-panels-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-side-panels-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 345 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-extrusions-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-extrusions-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 462,15 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-bottom-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-bottom-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 375,37 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-main-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-main-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 277,37 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 451,97 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-side-panels-WEB

PREMIUM-Housing-RB1_RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-side-panels-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 311,89 kB
Nahráno: 6. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit