Stojanové rozvaděče

OPTIMAL kabelový management

Pro propojovací patch panely
Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je vhodný pro propojovací patch panely metalického nebo optického rozvodu. Typické použití je pro řešení cross-connect point nebo Fiber-to-desk řešení.

Přídáno do poptávky

OPTIMAL kabelový management
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je navržen tak, aby podporoval konfiguraci horizontálního propojování spojení nebo topologii konsolidačního bodu podle norem ISO/IEC 11 801, TIA-942 a TIA-568 B. Toto řešení se doporučuje pro telekomunikační místnosti, kde aktivní součásti a propojovací panely je potřebné oddělit.

Hlavní výhody produktu

  • Unikátní systém pro vysoko-hustotní vedení kabelů nebo konsolidační bod
  • Flexibilní uspořádání vnitřních součástí
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

OPTIMAL kabelový management

Výška (U)
42, 45
Šířka (mm)
900
Hloubka (mm)
300, 400
Nosnost (kg)

400

Přední dveře

Přední vertikálně dělené plechové dveře; vícebodový zámek s DIN vložkou

Boční panely

Boční a zadní panely se zámkem

Popis

Samostatně stojící, doporučeno ukotvení ke zdi (otvory připraveny); nebo spojení dvou rozvaděčů zády k sobě

Nastavitelné umístění 19” struktur – od předního k zadnímu a levému, střednímu nebo levému

Dvojice držáků kabelového managementu, umístění v kombinaci s 19” lištami

Držáky kabelového managementu mohou být vybaveny vyvazovacími doplňky: Cívka pro organizaci kabelů - HDWM-FSS-50 (4 ks součástí dodávky), HDWM-FSS-100o Plastová vyvazovací oka, VO-xxxo Kovová vyvazovací oka - VO-Wx-xx/xx

Horní a spodní kryty jsou vybaveny kabelovými vstupy zakrytými plechovými a plastovými kryty.

Celková použitelná hloubka instalovaného vybavení je 264 mm

Pokud jsou 19” lišty v přední pozici, platí že: Použitelná hloubka v zadním směru je 254 mm (pro 300 mm); a 354 mm (pro hloubku 400mm ROF-CS); hloubka se může lišit v závislosti na typu použitého příslušenství kabelového managementu

Použitelný přední prostor je omezen vícebodovým zámkem a je v rozsahu 10 až 15 mm (v závislosti na konkrétní instalační pozici)

Stupeň krytí

Max. IP30

Rozšíření

Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu:
Výška: 42 nebo 45 U

Šířka: 300 mm

Hloubka: 300 nebo 400 mm

IP rating: max. IP30

Nosnost: 200 kg

Možnost rozšíření hlavního rozvaděče kabelového managementu

Rozšiřující prostor pro uložení kabelového managementu pro patch cordy

Držák kabelového managementu může být vybaven vyvazovacími doplňky: Cívka pro organizaci kabelů - HDWM-FSS-50 (2 ks součástí dodávky) nebo HDWM-FSS-100, Plastová vyvazovací oka - VO-xxxo, Kovová vyvazovací oka - VO-Wx-xx/xx

Horní a spodní kryty jsou vybaveny kabelovými vstupy zakrytými plechovými a plastovými kryty.

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: OPTIMAL cable management

Technický list: OPTIMAL cable management

Technické listy
Velikost souboru: 613,85 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web

Obrázky
Velikost souboru: 75,62 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web

Obrázky
Velikost souboru: 83,78 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web

Obrázky
Velikost souboru: 163,55 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web

Obrázky
Velikost souboru: 165,96 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web

Obrázky
Velikost souboru: 71,69 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web

Obrázky
Velikost souboru: 65,46 kB
Nahráno: 10. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit