Stojanové rozvaděče

Modulární podstavce

Podstavce se používají jako estetický a stabilizační prvek stojanových rozvaděčů. Jedná se o alternativu ke standardně dodávaným výškově stavitelným nožičkám či volitelným kolečkům.

Přídáno do poptávky

Modulární podstavce
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Modulární podstavce se používají jako estetický a stabilizační prvek namísto nožiček nebo koleček. Je-li použit filtr, podstavec dodává dostatečné množství filtrovaného vzduchu. Lze také použít k uložení kabelů.

Použitelné pro řady rozvaděčů PREMIUM a iSEVEN (RDF, RSF, RSB, RI7 a RM7)
Výška: 100 mm
Dodává se nesmontovaný; montážní materiál a návod k použití jsou součástí dodávky
Zahrnuje: sadu rohů, přední a zadní panel a dále sadu bočních panel
Barva: RAL 9005, RAL 7035
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Modulární podstavce

Technické informace

SADA ROHŮ S PŘEDNÍM A ZADNÍM PANELEM

Sada dvou panelů s rohy pro všechny rozvaděče Rozměr odpovídá šířce rozvaděče a mezi-rozvaděčové chladicí jednotce CoolTeg Nosnost: 1 700 kg Výška: 100 mm SADA BOČNÍCH PANELŮ

Sada dvou panelů podstavce pro všechny rozvaděče Rozměr odpovídá hloubce rozvaděče a mezi-rozvaděčové chladicí jednotce CoolTeg Výška: 100 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Modulární podstavce

Technický list: Modulární podstavce

Technické listy
Velikost souboru: 4,32 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PR-L80+DP-PR-S100

DP-PR-L80+DP-PR-S100

Obrázky
Velikost souboru: 125,65 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PR-L80

DP-PR-L80

Obrázky
Velikost souboru: 49,22 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100

3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100

Obrázky
Velikost souboru: 787,57 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PR-S100

DP-PR-S100

Obrázky
Velikost souboru: 41 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PR-L80+DP-PR-S100

DP-PR-L80+DP-PR-S100

Obrázky
Velikost souboru: 5,05 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
filtr-(dp-p-f)-podstavec

filtr-(dp-p-f)-podstavec

Obrázky
Velikost souboru: 88,01 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
modularni-podstavec-pod-RSF

modularni-podstavec-pod-RSF

Obrázky
Velikost souboru: 233,31 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
filtr-(dp-p-f)-na-podstavci

filtr-(dp-p-f)-na-podstavci

Obrázky
Velikost souboru: 81,03 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit