Chlazení a topení

Kompenzátor tlaku

Zařízení pro kompenzaci tlaku vznikajícího uvnitř skříně při změnách okolních teplot.

Přídáno do poptávky

Kompenzátor tlaku
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Zařízení pro kompenzaci tlaku uvnitř skříně vznikajících při změnách okolních teplot. Extrémní rozdíly mezi vnější teplotou prostředí a vnitřní teplotou v těsně uzavřených skříních (například při změnách počasí, přechodu den/noc) způsobují tlakové rozdíly. Tlakový spád může způsobit nežádoucí proniknutí prachu a vlhkosti do skříně a ohrozit spolehlivost elektronických zařízení. Kompenzátor je speciální prvek, který zajišťuje vyrovnání tlaku a zároveň nedovolí pronikání prachu a vlhkosti zvenčí. Lze jej snadno instalovat.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Kompenzátor tlaku

Rozměry

O 65,5 mm x 30,5 mm

Použitý maiteriál

Plast dle UL94 V-0, světle šedý

Rozsah dodávky

2 ks kompenzátorů tlaku

Stupeň krytí

IP55

Montáž/Instalace

Závit PG 29 s převlečnou maticí Montážní poloha: Libovolná (pozn.: jiná instalace než vertikální snižuje stupeň krytí na IP54)

Těsnění

Těsnící kroužek NBR

Provozní/skladovací teplota

-45 to +70 °C (-49 to +158 °F)

Utahovací moment

5 Nm (max. 10 Nm)

Plocha vzduchového rozhraní

1,5 cm2

Ke stažení

Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
pressure-compensator_kompenzator-tlaku_back

pressure-compensator_kompenzator-tlaku_back

Obrázky
Velikost souboru: 697,54 kB
Nahráno: 9. 3. 2025
pressure-compensator_kompenzator-tlaku

pressure-compensator_kompenzator-tlaku

Obrázky
Velikost souboru: 684,4 kB
Nahráno: 9. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit