Kolečka a nožičky
Stojanové rozvaděče CONTEG jsou dodávány ve standardní konfiguraci s výškově stavitelnými nožičkami. Volitelně lze nožičky zaměnit za kolečka a podstavce.
Představení produktu
Stojanové rozvaděče CONTEG jsou vždy dodávány ve standardní konfiguraci s výškově stavitelnými nožičkami.Informace
Popis
| Produktová řada název |
Kolečka a nožičky |
|---|---|
| Technické informace |
Výškově stavitelné nožičky pro stojanové rozvaděče - DP-NO-01 Volitelně lze nožičky zaměnit za následující typy koleček. Transportní kolečka – DP-KO-TC (nosnost 30 kg) Standardní kolečka pro stojanové rozvaděče – DP-KO-01 (nosnost 50 kg) Brzděná kolečka pro stojanové rozvaděče – DP-KO-02 (nosnost 50 kg) Zátěžová kolečka pro stojanové rozvaděče – DP-KO-H1 (nosnost 100 kg) Brzděná zátěžová kolečka pro stojanové rozvaděče – DP-KO-H2 (nosnost 100 kg) nosnost kolečka = (hmotnost rozvaděče + hmotnost zařízení)/3 |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče
Technické listy
Velikost souboru: 6,53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025