Stojanové rozvaděče

iSEVEN Server

Pro serverové použití
Tyto vybrané konfigurace rozvaděčů splňují nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena/výkon.

Přídáno do poptávky

iSEVEN Server
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Rozvaděč iSEVEN Server je ideální pro každého, kdo potřebuje správně uložit servery. iSEVEN Server kombinuje naše rozvaděče pro běžné použití s velmi ceněnými prvky našich čistě serverových rozvaděčů RF1

Hlavní výhody produktu

  • Serverový rozvaděč pro IT hardware až do 1 500 kg
  • Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
  • Lišty podporují PDU 0U
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

iSEVEN Server

Bestseller

Pro běžné použití

Výška (U)
42, 45, 48
Šířka (mm)
600, 800
Hloubka (mm)
1000, 1200
Nosnost (kg)

1500

Přední dveře

Dveře tahokov – 86 % míra perforace, pákový zámek – DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333

Zadní dveře

Dveře tahokov – 86% míra perforace, pákový zámek – DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333

Boční panely

Dva boční panely, standardní zámek, univerzální klíč

Lišty

A-typ lišt, nedělené (600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (v šířce 800 mm poskytují dodatečných 24U instalačního 19“ prostoru, nastavitelné zevnitř, záslepné panely nejsou součástí

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: iSEVEN Server

Technický list: iSEVEN Server

Technické listy
Velikost souboru: 2,49 MB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main

Obrázky
Velikost souboru: 324,32 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web

Obrázky
Velikost souboru: 492,2 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web

Obrázky
Velikost souboru: 398,83 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit