Stojanové rozvaděče

iSEVEN Flex Server

Nesmontovaná varianta
iSEVEN Flex SERVER kombinuje rozvaděče pro běžné použití s velmi užitečnými prvky čistě serverových rozvaděčů RSF.

Přídáno do poptávky

iSEVEN Flex Server
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?
Tento produkt použít v řešení Serverovny Více o řešení

Představení produktu

Na základě důkladného výzkumu jsme pro Vás připravili nejvíce požadované konfigurace rozvaděčů pro serverové místnosti a projekty tzv. iSEVEN Flex SERVER. Tato vybraná konfigurace rozvaděče splňuje nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena/výkon. Je ideální pro každodenní používání, kdy je požadována nosnost až 1 000 kg. Pro efektivní použití serverů jsou rozvaděče vybaveny super-perforovanými dveřmi s bezkonkurenční 86% perforací.

Hlavní výhody produktu

  • Serverový rozvaděč pro hardware IT až do 1 000 kg
  • Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
  • Nesmontovaná verze pro přepravu na nepřístupná místa
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

iSEVEN Flex Server

Bestseller

Nesmontovaná verze

Výška (U)
42
Šířka (mm)
600, 800
Hloubka (mm)
1000
Nosnost (kg)

1000

Přední dveře

Dveře s perforací – míra perforace 86 % Výklopná páková klika, profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový

Zadní dveře

Dveře s perforací – míra perforace 86 % Výklopná páková klika, profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový

Boční panely

Odnímatelné se zámky

Nožičky / kolečka

Nastavitelné nožičky

Lišty

Lišty typu A, nedělené (600 nebo 800 mm široké) lišty bez horizontálních držáků (pro 800 mm zajišťují dalších 24U instalačního prostoru); nastavitelné zevnitř, zaslepovací panely nejsou součástí

Kabelové vstupy

Univerzální rozměr 300 x 100 mm – zadní strana horního a dolního krytu

Univerzální otvory lze zakrýt zaslepovacími panely (objednávají se samostatně)

Rozšířený rozměr 500 x 115 mm – pouze pro šířku 800 mm – obě strany horního a dolního krytu. Skládá se ze 3 částí – 300 x 115 mm a 2x – 100 x 115 mm, každá část může být otevřena samostatně

Rozšířené otvory mohou být zakryty zaslepovacím panelem nebo standardním kabelovým kartáčem – prostřední otvor. Otvor lze chránit gumovým lemem (DP-KP-LEM-6) nebo kartáčem (DP-KP-KAR-6)

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Návod k montáži a obsluze: iSEVEN Flex RM7

Návod k montáži a obsluze: iSEVEN Flex RM7

Návody
Velikost souboru: 4,79 MB
Nahráno: 7. 2. 2025
Technický list: iSEVEN Flex Server

Technický list: iSEVEN Flex Server

Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web

Obrázky
Velikost souboru: 220,26 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web

Obrázky
Velikost souboru: 129,21 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web

Obrázky
Velikost souboru: 292,1 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web

Obrázky
Velikost souboru: 129,28 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web

Obrázky
Velikost souboru: 337,23 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web

Obrázky
Velikost souboru: 492,2 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web

Obrázky
Velikost souboru: 398,83 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web

Obrázky
Velikost souboru: 329,29 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web

Obrázky
Velikost souboru: 122,29 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web

Obrázky
Velikost souboru: 127,98 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H

Obrázky
Velikost souboru: 295,77 kB
Nahráno: 7. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit