Napájecí panely (PDU)

Inline měřič

1fázový, nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu.

Přídáno do poptávky

Inline měřič
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

1fázový nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu. Snadno se zapojuje do již existujících obvodů.

Pomocí zabudovaného web serveru je možné vzdáleně monitorovat výkon v reálném čase, proudový odběr (A), napětí (V), spotřebu energie (kWh) a účiník zátěže.

Navíc toto zařízení umožňuje připojení teplotního a vlhkostního senzoru (IP-S-PDU-SENSOR).

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Inline měřič

Výška (mm)
65
Součást balení

Neoddělitelný vstupní kabel se zástrčkou EN60309 v délce 3 m, neoddělitelný výstupní kabel se zásuvkou EN60309 v délce 0,5 m. Držáky pro vertikální instalaci.

Hloubka (mm)
52,5
Porty

Data bus: 2x RJ45 data bus konektory RS-485 Ethernet: RJ 45 konektor Port pro senzor: RJ11, možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru

Délka (mm)

280 mm

Vhodné pro

Základní PDU

Použitý maiteriál

1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci, držáky z nerezové oceli

Napětí

1fázové 230V AC, nebo 3fázové 230/400V AC; 16A, nebo 32A

Barevné provedení

Černá, červená

Montáž/Instalace

Vertikální

Display

Podsvícený LCD

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Napájecí panely řízené monitorované a základní

Brožura: Napájecí panely řízené monitorované a základní

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,17 MB
Nahráno: 22. 2. 2025
Technický list: Napájecí panely (PDU)

Technický list: Napájecí panely (PDU)

Technické listy
Velikost souboru: 3,25 MB
Nahráno: 12. 11. 2026
IP-SCI-3INLINE16

IP-SCI-3INLINE16

Obrázky
Velikost souboru: 101 kB
Nahráno: 6. 11. 2026
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit