Hasicí systém LES-RACK
LES-RACK je samostatný, plně automatický systém detekce a požární ochrany, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším.
Představení produktu
LES-RACK je samostatný, plně automatický požárně detekční a ochranný systém, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším, který nabízí velmi účinné a efektivní řešení pro serverové, telekomunikační a řídicí rozvaděče/skříně.Jednotka LES-RACK-M1 se skládá z plně vybaveného systému požární detekce, řízení, vyhodnocování, komunikace a hašení. Větší serverové rozvaděče a sousední skříně lze chránit dalšími jednotkami LES-RACK-M1. LES-RACK využívá čistý plyn k zaplavení chráněného prostoru, dokud není požár zcela uhašen. Jednotka zahrnuje zásobník s médiem FK-5-1-12, v souladu s TÚPO (Technický ústav požární ochrany, autorizovaná osoba 221). Beztlakové konstrukční řešení také umožňuje leteckou dopravu. Po aktivaci může zařízení být naplněno hasicím prostředkem přímo v místě instalace. Pro detekci požáru je každý LES-RACK systém vybaven optickým požárním detektorem, který je připojen k vyhodnocovací a řídicí jednotce. Integrovaná řídicí jednotka indikuje v systému aktuální stav, kontroluje a vyhodnocuje působením hasicího přístroje. Systém LES-RACK M1 umožňuje komunikaci s požárním signalizačním panelem budovy (FACP).
Ideální řešení protipožární ochrany pro kompaktní celky zcela izolované od okolního prostředí uvnitř datových sálů či serveroven. Více o Kompaktních datových centrech – škálovatelném řešení non-IT infrastruktury.
Objednávací kód: LES-RACK-M1
Hlavní výhody produktu
- Okamžitá detekce a uhašení požáru
- Nepoškozuje hašené zařízení
- Plně automatický
- Snadná instalace pomocí vodících lišt
- Možnost doplňování hasiva na místě instalace
- Vzdálený přístup přes HTML k zobrazení stavu zařízení a nastavení parametrů
- Možnost komunikace s objektovým požárním systémem
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Hasicí systém LES-RACK |
|---|---|
| Napájení (V/f/Hz) |
110-240 V AC |
| Výška (mm) |
45 mm / 2.5U
|
| Šířka (mm) |
483 mm / 19"
|
| Hloubka (mm) |
495
|
| Hmotnost bez hasiva (kg) |
11 |
| Hmotnost hasiva (kg) |
2 |
| Užitná hloubka (mm) |
Max. 860 |
| Hasivo |
FK-5-1-12 |
| Klasifikace prostředí |
3 k5 |
| Provozní teplota |
od +5 °C až po +40 °C |
| Třída prostředí |
A |
| Frekvence |
50/60 Hz |
| Příkon (W) |
max. 200 VA |
| Provozní poloha |
Horizontální |
| Provoz |
Nepřetržitý |
| Stupeň krytí |
IP30 |
| Relativní vlhkost vzduchu |
90 % nekondenzující |
| Ostatní |
Detektory umístěné uvnitř rozvaděče okamžitě rozpoznají požár v jeho počáteční fázi Uhašení požáru okamžitě po detekci Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu na vybavení, které je hašeno Snadná instalace a uvedení do provozu – jednoduše připojíte do jednotky elektrické sítě rozvaděče Doporučuje se využívat v rozvaděčích s IP30 a vyšším Adresovatelné detektory a modulární konstrukce zajistí snadnou kontrolu a údržbu Podrobný a lehce čitelný LED panel Funkčnost i při výpadku proudu zajišťuje vestavěná baterie |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Komplexní řešení pro datová centra
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 2,94 MB
Nahráno: 18. 10. 2025
Návod k montáži a obsluze: LES-RACK-M1
Návody
Velikost souboru: 1,65 MB
Nahráno: 13. 2. 2025
Technický list: LES-RACK
Technické listy
Velikost souboru: 1,47 MB
Nahráno: 13. 2. 2025