Samostatně stojící venkovní skříně

FSM-O

Nerez ocel, integrované bočnice
Samostatně stojící venkovní rozvaděčové skříně FSM-O jsou vyrobené z nerezové oceli.

Přídáno do objednávky

FSM-O
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.

Hlavní výhody produktu

  • Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové provedení rozvaděčové skříně
  • Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
  • Bočnice integrovány v rámu
  • 17 velikostí od rozměru 1 400 x 600 x 300 mm až po 2 000 x 1 000 x 400 mm
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice

Výška (mm)
We will recommend not only a suitable type of outdoor cabinet size, but also cooling, heating, and monitoring.
Výška s obalem (mm)

Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

Použitý maiteriál

Materiál rozvaděčová skříň: Ocelový plech
Materiál montážní deska: Žárově pozinkovaný ocelový plech

Rozsah dodávky

Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi
Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem
Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé)
Zadní a střešní panel
Vícedílné kabelové dno
Montážní deska s rastrem

Stupeň krytí

IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Barevné provedení

RAL 7035 pro vnitřní použití

Citace

Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring.
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 6226

Povrchová úprava

Epoxipolyesterová prášková barva

Ke stažení

Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21.82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Brožura: Venkovní řešení

Brožura: Venkovní řešení

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Technický list: FSM-O

Technický list: FSM-O

Technické listy
Velikost souboru: 4.2 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-O-201004_opened

FSM-O-201004_opened

Obrázky
Velikost souboru: 167.83 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-O-201004_back

FSM-O-201004_back

Obrázky
Velikost souboru: 66.44 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
FSM-O-201004

FSM-O-201004

Obrázky
Velikost souboru: 54.25 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit