FSM-O



Představení produktu
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.Hlavní výhody produktu
- Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
- Nosnost 700 kg
- Jednodveřové provedení rozvaděčové skříně
- Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
- Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
- Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
- Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
- Bočnice integrovány v rámu
- 17 velikostí od rozměru 1 400 x 600 x 300 mm až po 2 000 x 1 000 x 400 mm
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice |
---|---|
Použitý maiteriál |
Rozvaděčová skříň: Ocelový plech |
Rozsah dodávky |
Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi |
Stupeň krytí |
IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
Barevné provedení |
RAL 7035 pro vnitřní použití |
Citace |
Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring. |
Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 6226 |
Povrchová úprava |
Epoxipolyesterová prášková barva |
Ke stažení

20220303134448FSM-O-201004_back-WEB.jpg

20220303134416FSM-O-201004_opened-WEB.jpg