FSE







Představení produktu
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSE z oceloplechu vhodné pro řadové spojení obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech.Svařovaný rám rozvaděčové skříně FSE je vyroben ze speciálního profilu válcovaného za studena. Tento technologický postup výroby společně s patentovaným tvarem profilu splňuje maximální požadavky na tuhost a nosnost. Rozvaděčové skříně FSE je možné používat bez přídavného podstavce díky designu spodního rámu, toto řešení nezmenšuje prostor pro vnitřní instalace. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu.
Samozřejmostí je také řešení tepelného managementu vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, počínaje topnými jednotkami přes ventilátory s filtrem až k aktivním chladicím jednotkám.
Hlavní výhody produktu
- Produktová řada FSE je plně zařazena do seznamu UL certifikace.
- Svařovaná rámová konstrukce ze speciálního válcovaného profilu – povrchová úprava práškovou barvou
- Zavřený válcovaný profil je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je svařený laserem
- Nosnost 1 500 kg
- Jednodveřové a dvoudveřové provedení rozvaděče
- Možnost instalace rozvaděče bez přídavného podstavce
- Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
- Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
- Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
- Lehké nasazení bočnic díky možnosti zavěšení
- Možnost spojení do řady
- 46 velikostí od rozměru 1 800 x 400 x 500 mm až po 2 200 x 1 200 x 800 mm
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Zákaznické řešení na míru – výřezy dle Vašich požadavků ještě před finální povrchovou úpravou rozvaděče
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
FSE – řadové spojení, oceloplech |
---|---|
Barevné provedení |
RAL 7035 pro vnitřní použití |
Součást balení |
Svařovaná rámová konstrukce rozvaděče |
Použitý maiteriál |
Rám - Elektrolytický pozinkovaný materiál DC1+ZE25/25APC |
Stupeň krytí |
IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 6226 |
Povrchová úprava |
Epoxipolyesterová prášková barva |
Doporučené příslušenství |
https://www.conteg.cz/prumyslove-aplikace/klimatizacni-jednotky |
Ke stažení
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně
Technický list: FSE

Widerangeofsystemrailsforcreatingadditionalmountinglevelsforindividualinstallation

Welded-frameconstruction-maximumuseofinteriorspacethankstoitsnarrowprofileshape

Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition1

Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition


Lift-uphandleisstandardforallenclosures