RAMOS ACS

Elektronická klika

Elektronická klika pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.

Přídáno do poptávky

Elektronická klika
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Elektronická klika je umístěna na dveřích samotného rozvaděče se standardním montážním otvorem 25 x 150 mm. Kliku s polo-cylindrickou vložkou lze otevřít pomocí klíče. Může být osazena na dveře s vícebodovým i jednobodovým zamykacím mechanismem.

Na těle kliky je umístěna LED signalizace indikující stav – odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí. Klika disponuje nízkou energetickou spotřebou, v běžném stavu méně než 50mA a v pracovním režimu méně než 250 mA, a je napájena z přístupové jednotky dveří RDU (12 V DC).



Objednávající kód: DP-ZM-E1
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Elektronická klika

Technické informace

Standartní montážní otvor 25x150mm Může být osazena na dveře s vícebodovým i jednobodovým zamykacím mechanismem Na těle kliky je umístěná LED signalizace indikující stav Zobrazuje stav kliky – odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí Malá spotřeba (v běžném stavu méně než 50mA a v pracovním režimu méně než 200mA) Je napájena z řídící jednotky (12V DC) Kliku lze otevřít pomocí klíče Součástí je kabel 4,5m dlouhý s černou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Electronic Handle

Electronic Handle

Obrázky
Velikost souboru: 9,33 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit