RAMOS ACS

Velký vodotěsný elektromagnetický zámek

Elektromagnetický zámek (velký a vodotěsný) pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.

Přídáno do poptávky

Velký vodotěsný elektromagnetický zámek
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Vodotěsný elektromagnetický zámek dveří s přídržnou silou 3500 N, což odpovídá 350 kg, je vhodný k instalaci na vstupní dveře.

LED indikace zámku zobrazuje stav – odemčeno, zamčeno, otevřeno nebo vniknutí. Napájen z hlavní jednotky.



Objednací kód: DP-ZM-EML-LW
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Elektromagnetický zámek – velký

Rozměry

273x44x28 mm

Napájení (V/f/Hz)

Je napájen z řídící jednotky (12V DC), vodotěsný

Hmotnost (kg)

2,5

Součást balení

Montážní šrouby

Provozní prostředí

190x45x11 mm

Provozní teplota

+10 °C až +55 °C

Přídržná síla

až 350 kg

Spotřeba

480 mA při 12 VDC

Délka kabelu (mm)

3 m dlouhý, s červenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Powerful Waterproof Electromagnetic Lock

Powerful Waterproof Electromagnetic Lock

Obrázky
Velikost souboru: 6,16 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit