Stolní krabice pro elektroniku

Elbox

Vhodné pro řídicí, testovací nebo kontrolní aplikace s čelním/zadním displejem.

Přídáno do poptávky

Elbox
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Stolní krabice pro elektroniku Elbox jsou vhodné pro řídicí, testovací nebo kontrolní aplikace s čelním/zadním displejem.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Elbox

Technické informace

POPIS

Navrženo pro optimální využití vnitřního prostoru Základna s otvory pro montáž desek plošných spojů. Jednotky typu 3 jsou vhodné také pro montáž karet podle normy IEC 60297 (Eurocards) Základní vnitřní struktura skříně dvoustranné kovové šasi Víko a základna zakrývají tuto konstrukci chránící zařízení. Kolejnice obsahují otvory pro robustní montáž karet nebo jiných komponent Na základně skříně a na zadním panelu jsou větrací otvory Jednotky typu 3 jsou dodávány s výklopnými nožičkami Odolnost vůči teplotám do 85 °C (plastové části) Základní jednotky typu 3 obsahují: víko, základnu, přední a zadní panel, dvě kovové boční lišty, sadu dvou výklopných nožiček plus dvě pevné nožičky, montážní šrouby

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Víko a základna – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS; světle šedá barva podobná RAL 7032 nebo černá barva podobná RAL 9004 Panely – 1,2 mm silný hliník, kvalita 1070, s eloxovanou stříbrnou povrchovou úpravou

VOLITELNÉ

Krabice bez bočních lišt, speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní nátěr pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Krabice pro elektroniku

Technický list: Krabice pro elektroniku

Technické listy
Velikost souboru: 5,9 MB
Nahráno: 24. 2. 2025
20230821091044Z28258201_Epirsa.jpg

20230821091044Z28258201_Epirsa.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 85,9 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091042ELBOX-termostato-nevera-IMPOR-VET.jpg

20230821091042ELBOX-termostato-nevera-IMPOR-VET.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 52,21 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091049Elbox_Bull.jpg

20230821091049Elbox_Bull.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 156,7 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091044004-001.jpg

20230821091044004-001.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 177,33 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091042Elbox_feet.jpg

20230821091042Elbox_feet.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 40,24 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091040Elbox_despiece.jpg

20230821091040Elbox_despiece.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 230,33 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091040Elbox_compo.jpg

20230821091040Elbox_compo.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 342,55 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230821091049Elbox_black.jpg

20230821091049Elbox_black.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 15,46 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit