Drenáž kondenzátu
Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.
Představení produktu
Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.Informace
Popis
| Produktová řada název |
Drenáž kondenzátu |
|---|---|
| Rozměry |
O 60x49,5 mm, 17,5 mm uvnitř rozvaděče |
| Stupeň krytí |
IP67 |
| Montáž/Instalace |
Svisle v nejnižším bodě, závit M50x1,5 s maticí (výřez průměr 50 mm) |
| Těsnění |
NBR |
| Průtok vody |
200 ml/hod |
Ke stažení
Produktový katalog: Venkovní skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025