Řízení toku vzduchu

Deflektor proudění vzduchu

Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení.

Přídáno do poptávky

Deflektor proudění vzduchu
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Deflektor vstupu studeného vzduchu pro boční vstup do síťových prvků je flexibilní deflektor možný použít pro jakékoli síťové šasi, kde je vyžadováno proudění vzduchu ze strany na stranu. Je vhodný pro všechny typy stojanových rozvaděčů o šířce 800 mm s lištami typu A. Deflektor je navržen pro šasi výšky 5 až 25U a hloubky v rozmezí od 450 do 710 mm. Pro správné proudění vzduchu je vyžadován prostor 3U nad a pod šasi. Klínový deflektor umístěný na výfukové hraně šasi zajištuje správné proudění vzduchu tak, že odváděný vzduch je rozdělen do dvou směrů, nahoru a dolů. Deflektor lze snadno nastavit podle velikosti šasi na místě během instalace. Je kompatibilní s lištami typu A i separačním rámem.
Objednací kód: DP-AFD-STS-S5

Deflektor je užíván k směřování toku chladného vzduchu do chladné zóny v přední části rozvaděče (předpokládá přívod chladného vzduchu dvojitou podlahou a vstup spodním rámem rozvaděče). Deflektory jsou vyráběny ve dvou provedeních – pro rozvaděče řady RSF/RDF a pro ROF. Verze pro ROF je určena pro rozvaděče šířky 600 a 800 mm a hloubky 800, 1000 a 1200 mm. Deflektor může být vybaven ventilační jednotkou se třemi ventilátory. Vzduch je díky ní aktivně vháněn do chladné zóny. Verze pro rozvaděče RSF/RDF neubírá žádný prostor v 19“ lištách a je snadno instalovaný do spodního krytu rozvaděčů RSF/RDF šířky 600 nebo 800 mm.
Objednací kód: DP-AFD-ROF, DP-AFD-RSF
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Deflektor proudění vzduchu

Součást balení

DP-AFD-ROF-80/XXX/15: 1x deflektor, 1x těsnění kabelu, 4x matice, 4x podložka

DP-AFD-VF-XX: 1x žaluzie, 4x DP-MO-01 - DP-AFD-RSF-XX/15: 1x deflektor, 4x matice, 4x podložka

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Produkty řízení toku vzduchu

Technický list: Produkty řízení toku vzduchu

Technické listy
Velikost souboru: 1,28 MB
Nahráno: 12. 2. 2025
DP-AFD-STS-S5

DP-AFD-STS-S5

Obrázky
Velikost souboru: 290,33 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
Airflow-deflector

Airflow-deflector

Obrázky
Velikost souboru: 20,86 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit